Блок розеток, IEC C13, со входом Wieland®, C13, 12 розеток, 19 дюймов, цвет красный
- Вход: штекер Wieland® GST 18
- Установочная высота 1 U
- В соответствии с IEC 60320
- Горизонтальная или вертикальная установка
- Выходы: розетки IEC 60320 C-13
- Во время установки панель электропитания можно поворачивать во всех направлениях (с шагом 90°)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип гнезда: IEC C13
- Цвет: Красный
- Switched Outlets: Нет
- Длина: 438,5 мм
- Напряжение перем. тока: 230 В.
- Глубина изделия: 44 мм
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
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Эта панель электропитания с алюминиевым шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф. Разъем Wieland обеспечивает простую комбинацию с различными входными кабелями питания.
Кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, 1 U, анодирование, длина 438,5 мм, глубина 44 мм, height 44,45; for socket inserts | 1 | |
2 | Розетки (поворот на 35°, PA) | 12 | |
3 | Наконечник, полиамид, RAL 7035, съемный | 2 | |
4 | Штекер Wieland® GST 18 | 1 | |
5 | Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035 | 2 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.