"Socket Strip, IEC C13 With Open End Connection Cable, 12x IEC C13, 19"""
- 230 В., 10 A
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Панель электропитания с розетками IEC 60320-C13
- Сетевой кабель 2 м, открытый конец с втулочным наконечником
- В соответствии с IEC 60320
- Монтажная высота 1 U
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип гнезда: IEC C13
- Socket Quantity: 12
- Цвет: серый
- Switched Outlets: Нет
- Длина: 438,5 мм
- Напряжение перем. тока: 230 В.
- Глубина изделия: 44 мм
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
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания с алюминиевым шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками IEC C13.
Кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, 1 U, анодирование, for socket inserts and function elements | 1 | |
2 | Розетка, IEC 60320 C13, полиамид | 12 | |
3 | Наконечник, полиамид, RAL 7035 | 2 | |
4 | Соединительный кабель, 2 м, цвет черный, открытый конец с втулочным наконечником, H05VV-F 3G 1,5 мм² | 1 | |
5 | Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035, (только на 19-дюймовых версиях) | 2 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.