Блок розеток с 2 кабелями питания, 3-фазный, IEC
- Возможен горизонтальный и вертикальный монтаж
- Два соединительных кабеля (разделенных по всей длине), 3 м (с втулочным наконечником), 2 x 3 фаза, 400 В перем. тока (красно-, цвет черный, белый участок)
- Во время монтажа панели электропитания можно поворачивать во всех направлениях (с шагом 90°)
- Монтажная высота 1 U
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип гнезда: IEC C13
- Socket Quantity: 48
- Цвет: серый; черный; красный
- Switched Outlets: Нет
- Длина: 1848,5 мм
- Напряжение перем. тока: 400 В
- Глубина изделия: 44 мм
- Высота изделия: 44 мм
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
Модульные компактные блоки питания с двумя входами шнура питания, которые можно подключить к источнику питания A и B. Компактный дизайн в одном шасси.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, 1 U, анодирование, для установки розеток | 1 | |
2 | Розетки, IEC C13 (PA, RAL 7035) | 48 | |
3 | Наконечник, полиамид, RAL 7035, съемный | 2 | |
4 | Соединительный кабель, 2 x 2 м, втулочный наконечник кабеля для прокладки | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.