Блок розеток, IEC, 3 фазы, 16 A, штекер IEC 60309, 18 x IEC C13 / 6 x IEC C19
- Блок розеток с розетками IEC в соответствии с IEC 60320
- Вертикальный монтаж
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Сетевой кабель 2 м
- Монтажная высота 1 U
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип гнезда: IEC C13; IEC C19
- Socket Quantity: 24
- Цвет: серый; черный; красный
- Switched Outlets: Нет
- Длина: 947,5 мм
- Напряжение перем. тока: 400 В
- Глубина изделия: 44 мм
- Высота изделия: 44 мм
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
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания на алюминиевом шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками IEC C13 и C19 с 3-фазным входом.
Кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, 1 U, анодирование, для установки розеток | 1 | |
2 | Розетки C13, IEC 60320 (полиамид, RAL 7035) | 18 | |
2а | Розетки C19, IEC 60320 (полиамид, RAL 7035) | 6 | |
3 | Наконечник, полиамид, RAL 7035, съемный | 2 | |
4 | Соединительный кабель, 2 м, штекер IEC 60309, 16 A | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.