Блок розеток, IEC C19, 16A, штекер IEC 60309, 12x IEC C19
- Панель электропитания с розетками C19 IEC
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- Сетевой кабель 2 м, с разъемом в соответствии с IEC 60309
- Монтажная высота 1 U
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип гнезда: IEC C19
- Цвет: серый
- Switched Outlets: Нет
- Длина: 947,5 мм
- Напряжение перем. тока: 230 В.
- Глубина изделия: 44 мм
- Высота изделия: 44 мм
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
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания на алюминиевом шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в стойку с розетками IEC C19.
Кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, 1 U, анодирование, для установки розеток и функциональных элементов | 1 | |
2 | Розетка, IEC C19, полиамид | 12 | |
3 | Наконечник, полиамид, RAL 7035, съемный | 2 | |
4 | Сетевой кабель 2 м, штекер IEC 60309 | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.