"Socket Strip, BS, 6 Sockets, 19"", With Switch"
- Горизонтальная или вертикальная установка
- При установке панель электропитания можно развернуть в любую сторону (с шагом 90°)
- В соответствии с британским стандартом BS 1363
- Установочная высота 1 U
- 230 В., 13 A
- Кабель питания 2 м с разъемом BS (встроенный предохранитель)
- Розетки британского стандарта
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип гнезда: BS
- Socket Quantity: 6
- Цвет: серый
- Switched Outlets: да
- Длина: 438,5 мм
- Напряжение перем. тока: 230 В.
- Глубина изделия: 44 мм
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
Компактная модульная конструкция панели электропитания с множеством функциональных элементов. Распределительный блок питания с алюминиевым шасси размером 1 U х 1 U легко интегрируется в шкаф с розетками BS.
Кронштейн для вертикального монтажа заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, 1 U, анодирование, for socket inserts and switch | 1 | |
2 | BS socket inserts (PA, RAL 7035) and switch (illuminated) | 6 | |
3 | Наконечник, полиамид, RAL 7035, с заклепками | 2 | |
4 | Соединительный кабель, цвет черный, 2 м, 05VV‐F 3G 1,5 мм², с разъемом BS (встроенный предохранитель 13 A), ПВХ, герметизированный | 1 | |
5 | Монтажный кронштейн, полиамид, RAL 7035 | 2 |
РЕСУРСЫ
Техническая спецификация
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.