Сетевой кабель, США к IEC C13, 2,5 м, черный
- Области применения: вентиляторы, освещение шкафа, подключение к промышленному ПК, системы и источники бесперебойного питания
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: кабель
- Длина: 2500 мм
- Цвет: черный
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
Сетевой кабель nVent SCHROFF обеспечивает практичное, универсальное крепление с помощью различных крепежных приспособлений. They are general in nature and fit in to different applications like Fans, cabinet lights, etc., Industrial PC connections, Uninterruptible power supplies, Systems.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Сетевой кабель, ПВХ, макс. 250 В перем. тока, макс. 10 A | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.