48-5 Фиксаторы Wedge-Lok
- Длина от 76,2 мм (3,0 дюйм.) до 279,4 мм (12,0 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
- 5-сегментные, стержневая конструкция
- Разнообразные варианты крепления
- Профиль 7,60 мм (0,300 дюйм.) х 6,35 мм (0,250 дюйм.)
- Доступны с золотой химической пленкой, прозрачной химической пленкой, с черным анодированием, с твердым черным анодированным покрытием, или химическим никелированием
- Винтовой механизм
- Макс. расширение 8,13 мм (0,320 дюйм.)
- Вес 1,42 г/см (0,120 унции/дюйм)
- Для систем с кондуктивным охлаждением
- Среднее усилие зажима (5", черный анодированный) = 333 фунтов
- Доступна опция ограничения момента затяжки; идеально подходит для обслуживания 2-го уровня
Data subject to change without notice
КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK
Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.
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
Серия 48-5 обладает U-образной канальной конструкцией, обеспечивающей равномерное распределение усилия по модульному блоку для печатных плат и облегчающей теплопередачу.
⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая хром (шестивалентные соединения), которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак и другие нарушения репродуктивной функции. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.
Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.