Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

35-6 Фиксаторы для печатных плат PCB-Tainer

  • Конструкция из бериллиевой меди или нержавеющей стали
  • Пружинная фиксирующая конструкция
  • Длина от 50,8 мм (2,0 дюйм.) до 152,4 мм (6,0 дюйм.), с шагом 12,7 мм (0,5 дюйм.)
  • DSCC 85020 и 85021 / DSCC CID 55563
  • Поддерживает толщину печатной платы от 0,79 мм (0,031 дюйм.) до 3,18 мм (0,125 дюйм.)
  • Поставляется без покрытия или с серебряным покрытием, с покрытиями эбонолом, медная, золотистого цветов, никелевым покрытием, возможны оцинковка с бесцветным хроматированием, или оцинковка с хроматированием желтого цвета
  • Для корпусов из листового металла
  • Крепится к корпусу с помощью стандартных заклепок или винтов
  • Высота 4,57 мм (0,180 дюйм.)
  • Ширина 3,30 мм (0,130 дюйм.) или 9,39 мм (0,370 дюйм.) в зависимости от толщины печатной платы
  • Вес 0,37 г/см (0,033 унции/дюйм)
Подробнее

№ в каталоге:

35-6B-2-4-3
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

КОНФИГУРАТОР ФИКСАТОРОВ WEDGE-LOK/CARD-LOK

Сконфигурируйте фиксаторы Wedge-Lok/Card-Lok с помощью раскрывающихся меню ниже. После каждого выбора номер по каталогу будет автоматически обновлен.

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Зажим серии 35-6 идеально подходит для фиксации печатных плат при применении в условиях низкой ударной нагрузки и вибрации.

⚠ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: данный продукт может подвергать вас воздействию химических веществ, включая бериллий, которые, по сведениям штата Калифорния, вызывают рак. Для получения дополнительной информации перейдите на веб-сайт: www.P65Warnings.ca.gov.

Время от времени nVent может изменять спецификации своей продукции для соответствия действующим промышленным, военным и другим соответствующим стандартам. Если иное не согласовано в письменной форме, отмененные или замененные военные спецификации могут быть сертифицированы на соответствие последним или заменяющим спецификациям. Продукты, произведенные в соответствии с такими спецификациями, будут считаться полностью соответствующими требованиям независимо от того, были ли вы уведомлены о таких модификациях, даже если они отличаются от начальной спецификации или тех спецификаций, которые упоминаются заказчиком.

Сроки поставки и доступность продуктов, содержащих бериллиевую медь, зависят от наличия материала и могут составлять до 18 недель.

СЕРТИФИКАТЫ

  • DFARS
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink