Заглушка для сменных модулей каркасного типа, без перфорации, ширина 42 HP, 167 мм
- Заглушка вставляется сверху и снизу между боковыми панелями
- Установка печатной платы возможна только в слот 1
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Профиль
- Тип: с винтовым креплением
- Подходит для: Кассеты
- Высота изделия: 1 мм
- Ширина стойки: 42 HP
- Ширина изделия: 187,96 мм
- Глубина изделия: 167 мм
- Длина: 160 мм
- Количество в упаковке: 10
- Поверхность: оцинкованная
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
Заглушка для сменных модулей каркасного типа, сплошная.
Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Крышка, сталь, 1,0 мм, оцинкованная | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.