Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Заглушка для сменных модулей каркасного типа, без перфорации, ширина 28 HP, 167 мм

  • Заглушка вставляется сверху и снизу между боковыми панелями
  • Установка печатной платы возможна только в слот 1
Подробнее

№ в каталоге:

34812-428
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Профиль
  • Тип: с винтовым креплением
  • Подходит для: Кассеты
  • Высота изделия: 1 мм
  • Ширина стойки: 28 HP
  • Ширина изделия: 116,84 мм
  • Глубина изделия: 167 мм
  • Длина: 160 мм
  • Материал: сталь
  • Количество в упаковке: 10
  • Поверхность: оцинкованная

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

фиксатор задней панели
Фиксатор задней панели для съемного блока, 5 пар
№ в каталоге: 24812-401

Рекомендуемая продукция

заглушка
Заглушка для сменных модулей каркасного типа, с перфорацией, ширина 28 HP, 167 мм
№ в каталоге: 34812-978
заглушка
Заглушка для сменных модулей каркасного типа, с перфорацией для крепления направляющих, ширина 28 HP, печатная плата 167 мм
№ в каталоге: 34812-928
Solid Top Cover.png
Заглушка для сменных модулей каркасного типа, без перфорации, ширина 28 HP, 227 мм
№ в каталоге: 34813-428

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Заглушка для сменных модулей каркасного типа, сплошная.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Крышка, сталь, 1,0 мм, оцинкованная 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink