Coding Block for Accessory Type Guide Rail, Top, Grey
- Кодировочный блок фиксируется в горизонтальной рейке и позиционируется перед направляющей для принадлежностей или направляющей для тяжелых печатных плат. В него вставляются кодировочные штифты.
- Кодирование возможно только при использовании ручек IEEE
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Кодировка для вставных модулей
- Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Тип: Кодирующий блок
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса
- Материал: полибутилентерефталат
- Рейтинг воспламеняемости: UL® 94V-0
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
Кодировочный блок фиксируется в горизонтальной рейке и позиционируется перед направляющей для принадлежностей или направляющей для тяжелых печатных плат. В этом кодировочном блоке можно использовать кодировочные штифты.
Минимальный зазор между направляющими 4 HP.
Можно использовать только вместе с направляющими для принадлежностей/направляющими для тяжелых печатных плат.
Доставка осуществляется исключительно в количестве стандартной упаковки.
Ручки IEL/IET заказываются отдельно.
Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Кодировочный блок PBT, UL 94 V‐0 | 1 |
РЕСУРСЫ
Каталог
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.