Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Horizontal Rail Rear, Type AB for Rear I/O, With Notch, 42 HP

  • Для CompactPCI в зоне платы Rear I/O
  • Для расширения 2 × 3 U, требуются 2 горизонтальные рейки типа AB
  • Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность, без маркировки HP
Подробнее

№ в каталоге:

34579-042
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: горизонтальный рельс
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: Тип AB
  • Ширина изделия: 42 HP
  • Длина: 218,44 мм
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Горизонтальный рельс из алюминиевого экструдированного профиля типа AB (AB = опора), для задних направляющих ввода/вывода, с анодированной поверхностью и проводящей контактной поверхностью. Подходят для RatiopacPRO/-AIR и EuropacPRO/-rugged).

Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Горизонтальный рельс, тип AB, алюминиевый профиль, анодированная поверхность, поверхности контакта электропроводящие, без маркировки HP 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink