Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Боковая панель EuropacPRO, тип F, гибкая, высота 6 U, 275 мм

  • Плоская боковая стенка для отдельного 19-дюймового кронштейна с винтовым креплением
  • Исполнение для ЭМС-уплотнения (нержавеющая сталь или текстиль) боковых стенок типа F, кронштейн для крепления к 19" профилю, угловой профиль, ЭМС-уплотнитель, настенный монтаж, соединение боковой стенки, ручки, установка панели
Подробнее

№ в каталоге:

34579-038
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: боковая панель
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: тип F
  • Высота изделия: 6 U
  • Количество в упаковке: 1
  • Глубина изделия: 275 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

19-дюймовый кронштейн, for type "F" side panels, depth adjustable, non-shielded
19-дюймовый кронштейн EuropacPRO для боковой панели типа F, с регулируемой глубиной, высота 6 U
№ в каталоге: 24560-499
19-дюймовый кронштейн, for type "F" side panels, EMC shieldable, textile (EuropacPRO)
19-дюймовый кронштейн EuropacPRO для текстильного уплотнителя, тип F, высота 6 U
№ в каталоге: 24564-497
Горизонтальный рельс, установка спереди, type H-LD, "heavy", for CompactPCI and VME64x (EuropacPRO/-rugged)
Горизонтальный рельс, передний, тип H-LD, усиленный, длинная кромка, для применения согласно IEEE, 84 HP
№ в каталоге: 34560-384
Горизонтальный рельс, установка сзади, type H-ST, "heavy", standard (EuropacPRO/-rugged)
Горизонтальный рельс, задний, тип H-ST, усиленный, стандартный, 84 HP
№ в каталоге: 34560-584
Горизонтальный рельс, установка сзади, центр, type ST (EuropacPRO/-rugged)
Горизонтальный рельс, задний, центральный, тип ST, стандартный, 84 HP
№ в каталоге: 34561-084
Горизонтальный рельс, центр, for rear I/O, type AB (RatiopacPRO/-air, EuropacPRO/-rugged)
Задний горизонтальный рельс типа АВ для задних направляющих печатных плат ввода/вывода, 84 HP
№ в каталоге: 34561-584
Винт со сферо-цилиндрической головкой Torx
Винт со сферо-цилиндрической головкой, под отвертку Torx, с функцией заземления, стальной оцинкованный, M4 × 14 мм, 100 шт.
№ в каталоге: 24560-130
Винт со сферо-цилиндрической головкой Torx
Винт со сферо-цилиндрической головкой, под отвертку Torx, с функцией заземления, стальной оцинкованный, M4 × 10 мм, 100 шт.
№ в каталоге: 24560-155
Cover Plate for bolting to side panel (EuropacPRO)
Заглушка EuropacPRO для винтового крепления к боковой панели, ширина 84 HP, 275 мм
№ в каталоге: 24560-063
Угловый профиль, задний, for stainless steel, EMC gasket (EuropacPRO)
Задний угловой профиль EuropacPRO для текстильной ЭМС-прокладки для боковой панели, высота 6 U
№ в каталоге: 24564-499

Рекомендуемая продукция

Guide Rail Type IEEE
Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64 x , PC, 160 mm, 2 mm Groove Width, Grey, 50 Pieces
№ в каталоге: 64568-090
Guide Rail Type IEEE
Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64 x , PC, 160 mm, 2 mm Groove Width, Red, 50 Pieces
№ в каталоге: 64568-089
Air baffle without front panel (RatiopacPRO/-air, PropacPRO, CompacPRO, EuropacPRO)
Дефлектор без передней панели, высота 6 U, ширина стойки 4 HP, глубина 160 мм
№ в каталоге: 34562-826
Guide rail IEEE, Смещение, зеленый
Направляющая с кодировкой для CompactPCI / VME64 x, смещение 0,1 дюймов, поликарбонат, 160 мм, ширина канавки 2 мм, 50 шт.
№ в каталоге: 64568-071
Guide Rail Type IEEE
Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64 x , PC, 70 mm, 2 mm Groove Width, Grey, 50 Pieces
№ в каталоге: 64568-086
Guide Rail Type IEEE
Guide Rail With Coding for CompactPCI/ VME64 x , PC, 70 mm, 2 mm Groove Width, Red, 50 Pieces
№ в каталоге: 64568-085
19-дюймовый кронштейн для соединения вентилятора с блочным каркасом
Соединительный кронштейн, EuropacPRO
№ в каталоге: 21101-954

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Плоская боковая стенка для отдельного 19-дюймового кронштейна с винтовым креплением.

Дополнительные компоненты для конструкции экранированного или неэкранированного блочного каркаса: 19-дюймовые кронштейны, угловые профили, горизонтальные рельсы, направляющие, лицевые/задние заглушки, ручки, ЭМС-экранирование, внутренние узлы.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Боковая стенка, алюминий, 2 мм, пассивированная 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink