Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Кодировочный блок для принадлежностей к направляющей рейке, печатная плата, верхний,серый

  • NEW keying blocks for the positioning in front of guide rails of the type Accessory or Strengthened
  • Улучшенные свойства противопожарной безопасности, fulfills the EN 45545-2 requirement sets R22, R23 и R24 с HL3
  • «Не содержат галогенов», согласно IEC 61249-2-21
  • Keying only possible in conjunction with IEL/ IET handles and coding pegs
  • Minimum spacing of guide rails 4 HP
  • Могут крепиться болтами для более высоких требований к устойчивости к ударным нагрузкам и вибрации
Подробнее

№ в каталоге:

34568-233
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Кодировка для вставных модулей
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
  • Тип: Кодирующий блок
  • Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси
  • Материал: поликарбонат
  • Цвет: серый
  • Соответствует: EN 45545-2
  • Количество в упаковке: 50

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе Цена
Информация отсутствует.

Принадлежности

Винт с потайной головкой
Panhead Screw, Torx, Ø 2,5 mm, Length 9,3 mm, Thread-Forming, Steel Zinc Plated
№ в каталоге: 24560-141
Направляющие рейки, цельная, for CompactPCI, VME64x with coding
Направляющая рейка с кодирующим зажимом IEEE ESD, центрирующий штифт
№ в каталоге: 24560-256
Keying/coding, цвет серый, for IEL/ IET handle
Кодирование для ручки IEL/IET и направляющей рейки IEEE
№ в каталоге: 20817-501

Рекомендуемая продукция

Coding block grey
Кодировочный блок для принадлежностей к направляющей рейке, печатная плата, нижний, серый
№ в каталоге: 34568-235
Guide Rrail Coding Block Red Version 150
Кодировочный блок для принадлежностей к направляющей рейке, печатная плата, верхний, красный
№ в каталоге: 34568-232

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

By slotting into the horizontal rail, keying blocks can be positioned in front of guide rails of the type Accessory or Strengthened. In conjunction with IEL/ IET handles and coding pegs a keying in accordance with the IEEE standard can be established. Like the new guide rail generation also the new keying blocks are produced out of a high quality plastic material with improved fire safety properties. Это означает, что материал обеспечивает низкую воспламеняемость, низкую токсичность и плотность дыма, а также соответствует требованиям EN 45545-2 (Пожарная безопасность в железнодорожном транспорте) R22, R23 и R24 с самым высоким уровнем опасности HL3. In addition the keying blocks are also considered as “Halogen-Free”, according to IEC 61249-2-21.

Please order IEL/IET handles and coding pegs separately.

Доставка осуществляется исключительно в количестве стандартной упаковки.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Кодировочный блок PC, UL 94 V‐0, Улучшенные свойства противопожарной безопасности, Соответствует требованиям EN 45545-2 HL3 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink