Coding Block for Accessory Type Guide Rail, PC, Top, RAL3000
- НОВЫЕ блоки кодирования для установки перед направляющими типа «принадлежность» или «усиленный»
- Улучшенные свойства противопожарной безопасности, соответствует требованиям EN 45545-2 R22, R23 и R24 с HL3
- «Не содержат галогенов», согласно IEC 61249-2-21
- Кодирование возможно только в сочетании с ручками IEL/IET и кодированными штекерами
- Минимальный зазор между направляющими 4 HP
- Могут крепиться винтами для более высоких требований к устойчивости к ударным нагрузкам и вибрации
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Кодировка для вставных модулей
- Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; MultipacPRO; Inpac
- Тип: Кодирующий блок
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси
- Материал: поликарбонат
- Цвет: Красный
- Соответствует: EN 45545-2
- Количество в упаковке: 50
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
Вставляя в горизонтальную рейку блоки кодирования, их можно разместить перед направляющими типа «принадлежность» или «усиленный». В сочетании с ручками IEL/IET и кодированными штекерами может быть установлено кодирование в соответствии со стандартом IEEE.
Заказывайте ручки IEL/IET и кодированные штекеры отдельно.
Доставка осуществляется исключительно в количестве стандартной упаковки.
Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Кодировочный блок PC, UL 94 V‐0, Улучшенные свойства противопожарной безопасности, Соответствует требованиям EN 45545-2 HL3 | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.