Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Горизонтальный рельс, задний, тип R-VT, прочный, 42 HP

  • Прочный горизонтальный рельс типа R-VT с креплением на 3 отверстия для повышенной прочности
  • Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность
Подробнее

№ в каталоге:

34566-742
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (рекомендуемая розничная цена):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: горизонтальный рельс
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: Прочный тип, VT
  • Ширина изделия: 42 HP
  • Длина: 218,44 мм
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Рейка с резьбовыми отверстиями
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2,5, 42 HP
№ в каталоге: 34561-342
ЭМС-экранирование – нержавеющая сталь, горизонтальный рельс к горизонтальному рельсу (RatiopacPRO/-air, EuropacPRO)
Комплект для ЭМС-экранирования, крепится между горизонтальными рельсами, из нержавеющей стали, ширина 42 HP
№ в каталоге: 24562-542
Горизонтальный рельс, установка спереди, тип R-LD, дюймовыйповышенной прочности, дюймовый, длинная кромка (EuropacPRO)
Горизонтальный рельс, передний, тип R-LD, прочный, с длинной кромкой, 42 HP
№ в каталоге: 34566-342

Рекомендуемая продукция

Горизонтальный рельс, установка сзади, тип H-VT, дюймовыйусиленный дюймовый, утопленная установка (EuropacPRO / повышенной прочности)
Горизонтальный рельс, задний, тип H-VT, усиленный, 42 HP
№ в каталоге: 34560-742
Перфорированная рейка для соединителя IEC 60603–2 Перфорированная рейка для соединителя IEC 60603–2
Рейка EuropacPRO для разъема, перфорированная, согласно стандартам EN 60603−2 и DIN 41612, 42 HP
№ в каталоге: 20822-050
Горизонтальный рельс, установка сзади, тип R-ST, дюймовыйповышенной прочности, дюймовый, для непрямого крепления объединительной платы (EuropacPRO)
Горизонтальный рельс, задний, тип R-ST, прочный, стандартный, 42 HP
№ в каталоге: 34566-542
Горизонтальный рельс, установка сзади, Тип H-MZ, дюймовыйусиленный дюймовый, с Z-образной рейкой (EuropacPRO / повышенной прочности)
Горизонтальная рейка, задний, тип H-MZ, усиленный, с Z-образной рейкой, 42 HP
№ в каталоге: 34560-942
Горизонтальный рельс, установка сзади, Тип R-VT, дюймовыйповышенной прочности, дюймовый, для прямого крепления объединительной платы (EuropacPRO)
Горизонтальный рельс, задний, тип R-VT, прочный, 40 HP
№ в каталоге: 34566-740
Горизонтальный рельс, установка сзади, Тип R-VT, дюймовыйповышенной прочности, дюймовый, для прямого крепления объединительной платы (EuropacPRO)
Горизонтальный рельс, задний, тип R-VT, прочный, 84 HP
№ в каталоге: 34566-784

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Прочный горизонтальный рельс тип VT, обеспечивает непосредственный монтаж объединительной платы.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Горизонтальный рельс, тип R-VT, алюминиевый профиль, анодированная поверхность, поверхности контакта электропроводящие, с маркировкой HP 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink