Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Горизонтальный рельс, задний, тип R-ST, жесткий, стандартный, 1000 мм

  • Горизонтальный рельс типа "rugged" R-ST с креплением на трех винтах для повышения устойчивости
  • Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность, с маркировкой HP
  • С HP-маркировкой от 28 HP
Подробнее

№ в каталоге:

34566-501
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: горизонтальный рельс
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: Прочный тип, ST
  • Ширина изделия: 195 HP
  • Длина: 1000 мм
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Горизонтальная рейка, прочный тип ST, обеспечивает изолированный монтаж объединительной платы. Изоляция выполняется с использованием изоляционной полоски.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Горизонтальный рельс, тип R-ST, алюминиевый профиль, анодированная поверхность, поверхности контакта электропроводящие, без маркировки HP 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink