Горизонтальная рейка, передняя, тип R-LD, прочная, с длинной кромкой, 84 HP
- Прочные горизонтальные рейки типа R-LD с креплением на 3 отверстия для повышенной прочности
- Для вставки/извлечения печатных плат CompactPCI или, VME64x
- С HP-маркировкой от 28 HP
- Длина 20, 28, 40, 42, 63, 84 HP или 1000 мм
- Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность, с маркировкой HP
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: горизонтальный рельс
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: Прочный тип, LD
- Ширина стойки: 84 HP
- Длина: 431,8 мм
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
Прочная горизонтальная рейка выдерживает удары и вибрацию до 25 g. Это позволяет использовать ручки -экстракторы IEEE.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Горизонтальный рельс, тип R-LD, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, анодированная поверхность, поверхности контакта электропроводящие, с маркировкой HP | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.