Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Горизонтальный рельс, передний, тип R-KD, прочный, с короткой кромкой, 63 HP

  • Прочная горизонтальная рейка типа R-KD с креплением на трех винтах для повышения устойчивости
  • Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность, с маркировкой HP
Подробнее

№ в каталоге:

34566-263
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: горизонтальный рельс
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: Прочный тип, KD
  • Ширина стойки: 63 HP
  • Длина: 325,12 мм
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

N01064-HorizontalRail-EN-2402-MS-GWSTR
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2.5, 63 HP
№ в каталоге: 34561-363
N01064-HorizontalRail-EN-2402-MS-GWSTR-LS
Горизонтальная перфорированная планка, 63 HP
№ в каталоге: 30845-232
N01063-GasketEuropacPROSubrack-EN_24560-235
Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, передняя/задняя панель, крепится к горизонтальным рейкам, ширина 63 HP, 10 шт.
№ в каталоге: 24560-233
Horizontal Rail and EMC Gasket
Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, заглушка крепится к горизонтальным рельсам, из нержавеющей стали, ширина 63 HP, 10 шт.
№ в каталоге: 24560-243
Horizontal Rail and EMC Gasket
Комплект для ЭМС-экранирования, крепится между горизонтальными рейками, из нержавеющей стали, ширина 63 HP
№ в каталоге: 24562-563

Рекомендуемая продукция

горизонтальный рельс
Передний горизонтальный рельс, тип H-KD, усиленный, короткая кромка, 63 HP
№ в каталоге: 34560-263
передняя горизонтальная рейка EuropacPRO типа r ld прочная с длинной кромкой
Горизонтальная рейка, передняя, тип R-LD, прочная, с длинной кромкой, 63 HP
№ в каталоге: 34566-363
Передний горизонтальный рельс EuropacPRO повышенной прочности с короткой кромкой
Горизонтальный рельс, передний, тип R-KD, прочный, с короткой кромкой, 42 HP
№ в каталоге: 34566-242
Передний горизонтальный рельс EuropacPRO повышенной прочности с короткой кромкой
Горизонтальный рельс, передний, тип R-KD, прочный, с короткой кромкой, 84 HP
№ в каталоге: 34566-284

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Прочная горизонтальная рейка может выдерживать ударные нагрузки и вибрацию до 25 g.

Без резьбы M4 спереди, без печати и без выемки под 19-дюймовый кронштейн.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Горизонтальный рельс, тип R-KD, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, анодированная поверхность, проводящие контактные поверхности, с маркировкой HP 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink