Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Направляющие типа «принадлежность» для тяжелых печатных плат, особо прочные, алюминиевые, 220 мм, ширина канавки 2,5 мм, серебристые, 10 шт.

  • Для особо тяжелых печатных плат, вставных модулей или кассет
  • Крепление, для винтового крепления к горизонтальным рельсам только типа H (прочные) и типа R (повышенной прочности)
  • Алюминиевый профиль
Подробнее

№ в каталоге:

34564-882
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: направляющие
  • Тип: Heavy Duty
  • Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси
  • Глубина платы: 220 мм
  • Ширина паза: 2,5
  • Материал: алюминий
  • Цвет: цвет серебристый
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Винт с потайной головкой
Винт со сферо-цилиндрической головкой, Torx, M2,5 x 7,3 мм, самонарезной, стальной оцинкованный
№ в каталоге: 24560-157

Рекомендуемая продукция

Направляющие рейки, цельная, for heavy assemblies, robust version (RatiopacPRO/-air, PropacPRO, CompacPRO, EuropacPRO/-rugged)
Направляющие типа «принадлежность» для тяжелых печатных плат, особо прочные, алюминиевые, 160 мм, ширина канавки 2,5 мм, серебристые, 10 шт.
№ в каталоге: 34564-881
Направляющие рейки, цельная, for heavy assemblies, robust version (RatiopacPRO/-air, PropacPRO, CompacPRO, EuropacPRO/-rugged)
Направляющие типа «принадлежность» для тяжелых печатных плат, особо прочные, алюминиевые, 220 мм, ширина канавки 2 мм, серебристые, 10 шт.
№ в каталоге: 34562-882

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Усиленный направляющий рельс для тяжелых печатных плат, крепящийся в качестве принадлежности, образует надежное соединение между механическими компонентами блочного каркаса и сборками. Для более высоких требований в отношении ударных нагрузок и вибрации направляющие могут дополнительно прикручиваться болтами к горизонтальному рельсу (тип H и тип R). Подходит для RatiopacPRO/-AIR, PropacPRO, CompacPRO и EuropacPRO.

Доставка осуществляется исключительно в количестве стандартной упаковки.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Направляющая, Тип: принадлежность, сверхпрочные, алюминий, 220 мм, канавка 2,5 10

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink