Монтажная панель EuropacPRO для использования с заглушкой, ширина стойки 84 HP, длина панели 460 мм
- Для установки и крепления тяжелых компонентов
- Монтажная плата, полная ширина: Монтажная панель имеет такую же ширину, как и блочный каркас, и крепится к боковым стенкам
- Возможен монтаж направляющих в первый и последний слот
- Помимо монтажной панели на блочном каркасе могут быть также установлены ЭМС-крышки
- Нельзя использовать направляющие типа 4,4 и «усиленные» направляющие
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Монтажная плата
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Ширина стойки: 84 HP
- Ширина изделия: 431,35 мм
- Глубина изделия: 412,5 мм
- Материал: алюминий
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
Монтажная панель для использования с заглушками для установки и крепления тяжелых компонентов. Монтажные панели полной ширины (как и блочный каркас или системный корпус) крепятся к боковым стенкам. Монтажные панели парциальной ширины крепятся к боковой панели и горизонтальной рейке с помощью монтажной рейки.
Направляющие типа 4,4-дюймовые и усиленные не могут использоваться в сочетании с монтажной панелью. Верхняя/нижняя крышка, которая будет вставлена в паз легких горизонтальных реек (тип L), не может использоваться в сочетании с монтажной панелью.
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Монтажная плата, алюминий, 1,5 мм | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.