Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Монтажная панель EuropacPRO для использования с заглушкой, ширина стойки 42 HP, длина панели 160 мм

  • Для установки и крепления тяжелых компонентов
  • Монтажная плата, полная ширина: Монтажная панель имеет такую же ширину, как и блочный каркас, и крепится к боковым стенкам
  • Возможен монтаж направляющих в первый и последний слот
  • Помимо монтажной панели на блочном каркасе могут быть также установлены ЭМС-крышки
  • Нельзя использовать направляющие типа 4,4 и «усиленные» направляющие
Подробнее

№ в каталоге:

34563-002
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Монтажная плата
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Ширина стойки: 42 HP
  • Ширина изделия: 217,99 мм
  • Глубина изделия: 112,5 мм
  • Материал: алюминий
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Комплект для монтажной панели для шасси
Комплект для монтажной панели для шасси
№ в каталоге: 24560-184

Рекомендуемая продукция

монтажная панель
Монтажная панель EuropacPRO для использования с заглушкой, ширина стойки 28 HP, длина панели 160 мм
№ в каталоге: 34563-001

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Монтажная панель для использования с заглушками для установки и крепления тяжелых компонентов. Монтажные панели полной ширины (как и блочный каркас или системный корпус) крепятся к боковым стенкам. Монтажные панели парциальной ширины крепятся к боковой панели и горизонтальной рейке с помощью монтажной рейки.

Направляющие типа 4,4-дюймовые и усиленные не могут использоваться в сочетании с монтажной панелью. Верхняя/нижняя крышка, которая будет вставлена ​​в паз легких горизонтальных реек (тип L), не может использоваться в сочетании с монтажной панелью.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Монтажная плата, алюминий, 1,5 мм 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink