Guide Rail Accessory Type for Heavy PCBs, Extra Strong, Aluminum, 400 mm, 2 mm Groove Width, Silver
- Для особо тяжелых печатных плат, вставных модулей или кассет
- Крепление, для винтового крепления к горизонтальным рейкам только типа H (прочные) и типа R (повышенной прочности)
- Алюминиевый профиль
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: направляющая
- Тип: Heavy Duty
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси
- Глубина платы: 400 мм
- Ширина паза: 2
- Материал: алюминий
- Цвет: цвет серебристый
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
Усиленная направляющая для тяжелых печатных плат, крепящаяся в качестве принадлежности, образует надежное соединение между механическими компонентами блочного каркаса и сборками. The guide rails can additionally be bolted to the horizontal
Доставка осуществляется исключительно в количестве стандартной упаковки.
Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Направляющая, Тип: принадлежность, сверхпрочные, алюминий, 400 мм, паз 2,0 | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.