Разделительная панель EuropacPRO, высота 3 U, 220 мм
- Монтаж посредством фиксации на горизонтальных рейках
- Требуемое пространство со стороны монтажа элементов: 2,0 мм
- Монтаж зависит от способа уплотнения (контактная пружина из нержавеющей стали или текстильный ЭМС-уплотнитель)
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: боковая панель
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Высота стойки: 3 U
- Длина: 220 мм
- Количество в упаковке: 1
- Глубина изделия: 220 мм
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
Разделительная панель позволяет пользователю создать отдельную секцию внутри блочного каркаса или корпуса. Панель можно вставить в отверстия горизонтальных реек. Блочные каркасы или корпуса необходимо демонтировать, если будет установлена панель.
Для последующего монтажа разделительной панели в уже смонтированный блочный каркас требуется предварительно демонтировать горизонтальные рейки.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Разделительная панель, сталь, 1 мм | 1 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.