Монтажная плата для корпусов и блочных каркасов, 84 НР, глубина 340 мм
- Для крепления тяжелых компонентов
- Монтажная плата, полная ширина: Монтажная панель имеет такую же ширину, как и блочный каркас, и крепится к боковым стенкам
- Монтажная плата, частичная ширина: Монтажная панель частичной ширины, прикрепленная к боковой панели с помощью монтажной планки
- The chassis plate can´t be combined with EMC top- / bottom covers
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Монтажная плата
- Линейка изделий: EuropacPRO; PropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO
- Ширина стойки: 84 HP
- Ширина изделия: 431,35 мм
- Глубина изделия: 292,5 мм
- Материал: алюминий
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
Монтажная панель для тяжелых компонентов или запатентованных электронных блоков. Подходит для RatiopacPRO/-AIR, CompacPRO и EuropacPRO.
Направляющие типа 4,4-дюймовые и усиленные не могут использоваться в сочетании с монтажной панелью. Верхняя/нижняя крышка, которая будет вставлена в паз легких горизонтальных реек (тип L), не может использоваться в сочетании с монтажной панелью.
Монтажный комплект для монтажной панели заказывается отдельно.
Другие варианты исполнения по запросу.
Крепежные планки, необходимые для панелей неполной ширины, заказываются отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Монтажная плата, алюминий, 1,5 мм | 1 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.