Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передние накладки EuropacPRO для боковых панелей типа L, высота 6 U

  • В качестве декоративной отделки для 19-дюймового кронштейна (если передние панели будут использоваться в блочном каркасе).
Подробнее

№ в каталоге:

34561-497
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: боковая панель
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Высота стойки: 6 U

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

21100-565.565.tif image
Винт с проточкой со шлицем
№ в каталоге: 21100-565
21100566.tif image
Изоляционные трубки для M6, пластиковые, черные, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-566

Рекомендуемая продукция

передняя панель
Front Panel, Unshielded, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 30838-204
20838-273.273.tif image
Front Panel Kit, Unshielded, Bottom Hinged, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Anodized
№ в каталоге: 20838-276
20848-611.611.tif image
Front Panel, Shielded, Side Hinged, 6 U, 84 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive
№ в каталоге: 20848-617

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

В качестве декоративной отделки для 19-дюймового кронштейна типа L.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Передняя крышка, алюминий, 2 мм, анодирование 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink