Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2,5, 42 HP

  • Длина винтов с проточкой для крепления передних панелей должна составлять 12,3 мм.
  • Используется для всех горизонтальных рельсов
Подробнее

№ в каталоге:

34561-342
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (рекомендуемая розничная цена):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: Резьбовая вставка
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
  • Подходит для: блочные каркасы; корпуса
  • Ширина изделия: 42 HP
  • Материал: сталь
  • Количество в упаковке: 1
  • Длина: 217,94 мм

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Установочный штифт
Винт Grub, стальной никель, M2,5 x 8
№ в каталоге: 21100-276
Установочный штифт
Винт Grub, нержавеющая сталь, M2,5 x 9
№ в каталоге: 21101-359

Рекомендуемая продукция

Рейка с резьбовыми отверстиями
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2,5, 40 HP
№ в каталоге: 34561-340
Рейка с резьбовыми отверстиями
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2,5, 84 HP
№ в каталоге: 34561-384
Ходовая гайка
Ходовая гайка, для размещения 2 гаек, 12 шт.
№ в каталоге: 24560-166

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Резьбовая вставка представляет собой металлическую полоску с резьбой M2.5 и позволяет крепить передние панели.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Рейка с резьбовыми отверстиями, сталь, оцинкованный, высота 5 мм, глубина 2 мм, резьба M 2,5 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink