Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Горизонтальная рейка, задняя, центральная, тип VT, 42 HP

  • Для прямого монтажа объединительной платы
  • Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность, с маркировкой HP
Подробнее

№ в каталоге:

34561-142
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: горизонтальный рельс
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
  • Тип: тип VT
  • Ширина стойки: 42 HP
  • Длина: 218,44 мм
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

N01064-HorizontalRail-EN-2402-MS-GWSTR
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2.5, 42 HP
№ в каталоге: 34561-342

Рекомендуемая продукция

перфорированная рейка
Перфорированная рейка EuropacPRO для разъемов, согласно стандартам EN 60603−2 и DIN 41612, 42 HP
№ в каталоге: 20822-050
N01063-GasketEuropacPROSubrack-EN_24560-235
Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, передняя/задняя панель, крепится к горизонтальным рейкам, ширина 42 HP, 10 шт.
№ в каталоге: 24560-231
горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс, центральный, тип ST, стандартный, 42 HP
№ в каталоге: 34561-042
горизонтальный рельс
Горизонтальная рейка, задняя, центральная, тип MZ, с Z-образной рейкой, 42 HP
№ в каталоге: 34561-242
горизонтальный рельс
Горизонтальная рейка, задняя, центральная, тип VT, 40 HP
№ в каталоге: 34561-140
горизонтальный рельс
Горизонтальная рейка, задняя, центральная, тип VT, 84 HP
№ в каталоге: 34561-184

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Горизонтальная рейка, центральная, тип VT, обеспечивает непосредственный монтаж объединительной платы.

Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Горизонтальный рельс, тип VT, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, анодированная поверхность, поверхности контакта электропроводящие, с маркировкой HP 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink