Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Горизонтальный рельс, задний, центральный, тип ST, стандартный, 63 HP

  • Для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
  • Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность, без маркировки HP
Подробнее

№ в каталоге:

34561-063
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (рекомендуемая розничная цена):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: горизонтальный рельс
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
  • Тип: тип ST
  • Ширина изделия: 63 HP
  • Длина: 325,12 мм
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Рейка с резьбовыми отверстиями
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2,5, 63 HP
№ в каталоге: 34561-363
Изоляционная полоска (RatiopacPRO/-air, Propac Pro, CompacPRO, EuropacPRO / повышенной прочности)
Изоляционная полоска горизонтального рельса, 63 HP, поликарбонат
№ в каталоге: 24560-863

Рекомендуемая продукция

Z-образная рейка для разъема, EN — 606032(DIN 41612) [RatiopacPRO/-air, PropacPRO, CompacPRO, EuropacPRO]
Z-образный рельс для разъема, EN 60603-2, 60 HP
№ в каталоге: 30822-065
Z-образные рейки для разъема DIN 41617, 31-контактный (RatiopacPRO/-air, PropacPRO, CompacPRO, EuropacPRO)
Z-образный рельс для разъемов, DIN 41617, 31 контакт, 60 HP
№ в каталоге: 30819-783
Горизонтальный рельс, установка сзади, центр, тип VT (EuropacPRO / повышенной прочности)
Горизонтальный рельс, задний, центральный, тип VT, 63 HP
№ в каталоге: 34561-163
Горизонтальный рельс, установка сзади, центр, тип MZ (EuropacPRO / повышенной прочности)
Горизонтальный рельс, задний, центральный, тип MZ, с Z-образной рейкой, 63 HP
№ в каталоге: 34561-263
Горизонтальный рельс, установка сзади, центр, тип ST (EuropacPRO / повышенной прочности)
Горизонтальный рельс, задний, центральный, тип ST, стандартный, 42 HP
№ в каталоге: 34561-042
Горизонтальный рельс, установка сзади, центр, тип ST (EuropacPRO / повышенной прочности)
Горизонтальный рельс, задний, центральный, тип ST, стандартный, 84 HP
№ в каталоге: 34561-084

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Горизонтальный рельс, центральный, тип ST, обеспечивает изолированный монтаж объединительной платы. Изоляция выполняется с использованием изоляционной полоски.

Доставка осуществляется исключительно в количестве стандартной упаковки.

Без печати.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Горизонтальный рельс, тип ST, алюминиевый профиль, анодированная поверхность, поверхности контакта электропроводящие, без маркировки HP 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink