Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Горизонтальная рейка, задний, тип H-MZ, усиленный, с Z-образной рейкой, 42 HP

  • Для прямого крепления модулей с разъемами по EN 60603 (DIN 41612)
  • С Z-образной рейкой для высокой механической нагрузки (H-MZ)
  • Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность
Подробнее

№ в каталоге:

34560-942
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: горизонтальный рельс
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
  • Тип: Усиленный тип, MZ
  • Ширина изделия: 42 HP
  • Длина: 218,44 мм
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

ЭМС-экранирование – нержавеющая сталь, cover plate to horizontal rail (EuropacPRO/-rugged)
Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, заглушка крепится к горизонтальным рельсам, из нержавеющей стали, ширина 42 HP, 10 шт.
№ в каталоге: 24560-241

Рекомендуемая продукция

Горизонтальный рельс, установка сзади, type L-MZ, "light", with z-rail (EuropacPRO)
Горизонтальный рельс, задний, тип L-MZ, облегченного типа, с Z-образной рейкой, 42 HP
№ в каталоге: 34560-842
Рейка с резьбовыми отверстиями
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2,5, 42 HP
№ в каталоге: 34561-342
Горизонтальный рельс, установка сзади, type H-ST, "heavy", standard (EuropacPRO/-rugged)
Горизонтальный рельс, задний, тип H-ST, усиленный, стандартный, 42 HP
№ в каталоге: 34560-542
Горизонтальный рельс, установка сзади, type H-VT, "heavy", recessed installation (EuropacPRO/-rugged)
Горизонтальный рельс, задний, тип H-VT, усиленный, 42 HP
№ в каталоге: 34560-742
Горизонтальный рельс, установка сзади, type H-MZ, "heavy", with z-rail (EuropacPRO/-rugged)
Горизонтальная рейка, задний, тип H-MZ, усиленный, с Z-образной рейкой, 40 HP
№ в каталоге: 34560-940
Горизонтальный рельс, установка сзади, type H-MZ, "heavy", with z-rail (EuropacPRO/-rugged)
Горизонтальная рейка, задний, тип H-MZ, усиленный, с Z-образной рейкой, 84 HP
№ в каталоге: 34560-984

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Горизонтальный рельс усиленного типа MZ позволяет использовать разъемы DIN. Разъемы в соответствии с EN 60603-2.

Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Горизонтальный рельс, тип H-MZ с Z-образной рейкой, алюминиевый профиль, анодированная поверхность, проводящие контактные поверхности, с маркировкой HP 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink