Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Горизонтальная рейка, задняя, тип H-MZ, усиленная, с Z-образной рейкой, 40 HP

  • Для прямого крепления модулей с разъемами по EN 60603 (DIN 41612)
  • С Z-образной рейкой для высокой механической нагрузки (H-MZ)
  • Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность
Подробнее

№ в каталоге:

34560-940
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: горизонтальный рельс
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
  • Тип: Усиленный тип, MZ
  • Ширина стойки: 40 HP
  • Длина: 208,28 мм
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

горизонтальный рельс
Горизонтальная рейка, задняя, тип L-MZ, облегченного типа, с Z-образной рейкой, 40 HP
№ в каталоге: 34560-840
N01064-HorizontalRail-EN-2402-MS-GWSTR
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2.5, 40 HP
№ в каталоге: 34561-340
горизонтальный рельс
Задний горизонтальный рельс, тип H-ST, усиленный, стандартный, 40 HP
№ в каталоге: 34560-540
горизонтальный рельс
Горизонтальная рейка, задняя, тип H-VT, усиленная, 42 HP
№ в каталоге: 34560-742
горизонтальный рельс
Горизонтальная рейка, задняя, тип H-MZ, усиленная, с Z-образной рейкой, 28 HP
№ в каталоге: 34560-928
горизонтальный рельс
Горизонтальная рейка, задняя, тип H-MZ, усиленная, с Z-образной рейкой, 84 HP
№ в каталоге: 34560-984

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Горизонтальная рейка усиленного типа MZ позволяет использовать разъемы DIN. Разъемы соответствуют EN 60603-2.

Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Горизонтальный рельс, тип H-MZ с Z-образной рейкой, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, анодированная поверхность, проводящие контактные поверхности, с маркировкой HP 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink