Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Составная направляющая, средняя часть, алюминиевый профиль, 1000 мм, ширина канавки 2 мм, серебристая, 10 шт.

  • Средняя часть профиля для монтажных направляющих для паза шириной 2 мм
  • Требуется 2 пластиковых наконечника; они надеваются на оба конца средней части профиля
  • Направляющие могут быть закреплены на горизонтальных рельсах (алюминиевый профиль) или на панелях толщиной 1,5 мм.
  • Температура хранения: от -40°C до 130°C
Подробнее

№ в каталоге:

34560-900
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: направляющая
  • Тип: средняя секция
  • Подходит для: блочные каркасы; корпуса; шасси
  • Глубина платы: 1000 мм
  • Ширина паза: 2
  • Материал: алюминий
  • Цвет: цвет серебристый

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

24560141.tif image
Винт со сферо-цилиндрической головкой, Torx, диаметр 2,5 мм, длина 9,3 мм, саморез, стальной оцинкованный
№ в каталоге: 24560-141

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Средняя секция направляющих для отдельных составных направляющих из пластика или экструдированного алюминия. Подходит для типов «Стандарт», «Принадлежность» и «4,4-дюймовая печатная плата» и наконечников с кодировкой.

Доставка может осуществляться в стандартной упаковке (SPQ). Цена указана за отдельную единицу.

Одна направляющая состоит из 1 пары наконечников и 1 профильного элемента.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, ширина паза 2 мм 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink