Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Горизонтальный рельс, задний, тип H-VT, усиленный, 40 HP

  • Для прямого монтажа объединительной платы
  • Установка сверху и снизу
  • Заглубленный монтаж для высоких механических нагрузок (H-VT)
  • Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность
Подробнее

№ в каталоге:

34560-740
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (рекомендуемая розничная цена):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: горизонтальный рельс
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
  • Тип: Усиленный тип, VT
  • Ширина изделия: 40 HP
  • Длина: 208,28 мм
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Рейка с резьбовыми отверстиями
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2,5, 40 HP
№ в каталоге: 34561-340

Рекомендуемая продукция

Горизонтальный рельс, установка сзади, тип L-VT, дюймовыйоблегченный, дюймовый, утопленная установка (EuropacPRO)
Горизонтальный рельс, задний, тип L-VT, облегченного типа, 40 HP
№ в каталоге: 34560-640
Перфорированная рейка для соединителя IEC 60603–2 Перфорированная рейка для соединителя IEC 60603–2
Рейка EuropacPRO для разъема, перфорированная, согласно стандартам EN 60603−2 и DIN 41612, 40 HP
№ в каталоге: 20822-046
Горизонтальный рельс, установка сзади, тип H-ST, дюймовыйусиленный дюймовый, стандарт (EuropacPRO / повышенной прочности)
Горизонтальный рельс, задний, тип H-ST, усиленный, стандартный, 40 HP
№ в каталоге: 34560-540
Горизонтальный рельс, установка сзади, Тип H-MZ, дюймовыйусиленный дюймовый, с Z-образной рейкой (EuropacPRO / повышенной прочности)
Горизонтальная рейка, задний, тип H-MZ, усиленный, с Z-образной рейкой, 40 HP
№ в каталоге: 34560-940
Горизонтальный рельс, установка сзади, тип H-VT, дюймовыйусиленный дюймовый, утопленная установка (EuropacPRO / повышенной прочности)
Горизонтальный рельс, задний, тип H-VT, усиленный, 28 HP
№ в каталоге: 34560-728
Горизонтальный рельс, установка сзади, тип H-VT, дюймовыйусиленный дюймовый, утопленная установка (EuropacPRO / повышенной прочности)
Горизонтальный рельс, задний, тип H-VT, усиленный, 84 HP
№ в каталоге: 34560-784

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Горизонтальный рельс, тип VT, обеспечивает непосредственный монтаж объединительной платы.

Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Горизонтальный рельс, тип H-VT, алюминиевый профиль, анодированная поверхность, проводящие контактные поверхности, с маркировкой HP 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink