Горизонтальная рейка, задняя, тип L-VT, облегченного типа, 20 HP
- Для прямого монтажа объединительной платы
- Заглубленный монтаж для низких механических нагрузок (L-VT)
- Установка сверху и снизу
- Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: горизонтальный рельс
- Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
- Тип: Облегченный тип, VT
- Ширина стойки: 20 HP
- Длина: 106,68 мм
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
Горизонтальная рейка, тип VT, обеспечивает прямой монтаж объединительной платы.
Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.
Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Горизонтальный рельс, тип L-VT, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, анодированная поверхность, проводящие контактные поверхности, с маркировкой HP | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Чертежи
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.