Горизонтальная рейка, задняя, тип H-ST, усиленная, стандартная, 1000 мм
- Для монтажа объединительной платы с изолирующей полосой
- Стандарт при высоких механических требованиях (H-ST)
- Установка сверху и снизу
- < 28 HP без маркировки
- Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность, с маркировкой HP
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: горизонтальный рельс
- Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
- Тип: Усиленный тип, ST
- Ширина стойки: 195 HP
- Длина: 1000 мм
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
Горизонтальная рейка, тип ST, обеспечивает изолированный монтаж объединительной платы. Изоляция выполняется с использованием изоляционной полоски.
Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Горизонтальный рельс, тип H-ST, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, анодированная поверхность, проводящие контактные поверхности, с маркировкой HP | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.