Боковая панель EuropacPRO, тип F, гибкая, высота 6 U, 295 мм
- Плоская боковая стенка для отдельного 19-дюймового кронштейна с винтовым креплением
- Исполнение для ЭМС-уплотнения (нержавеющая сталь или текстиль) боковых стенок типа F, 19-дюймовый кронштейн, угловой профиль, ЭМС-уплотнитель, настенный монтаж, соединение боковой стенки, ручки, установка панели
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: боковая панель
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: тип F
- Высота стойки: 6 U
- Количество в упаковке: 1
- Глубина изделия: 295 мм
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
Плоская боковая стенка для отдельного 19-дюймового кронштейна с винтовым креплением.
Дополнительные компоненты для конструкции экранированного или неэкранированного блочного каркаса: 19-дюймовые кронштейны, угловые профили, горизонтальные рейки, направляющие, лицевые/задние заглушки, ручки, ЭМС-экранирование, внутренние узлы.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Боковая стенка, алюминий, 2 мм, пассивированная | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Каталог
Чертежи
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.