Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передний горизонтальный рельс, тип H-KD, усиленный, короткая кромка, 20 HP

  • Монтаж в верхнем и нижнем положении
  • Короткая кромка (H-KD)
  • Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность
Подробнее

№ в каталоге:

34560-220
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: горизонтальный рельс
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
  • Тип: Усиленный тип, KD
  • Ширина изделия: 20 HP
  • Длина: 106,68 мм
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Рейка с резьбовыми отверстиями
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2,5, 20 HP
№ в каталоге: 34561-320
Perforated strips (RatiopacPRO/-air, PropacPRO, EuropacPRO/-rugged)
Перфорированная планка горизонтального рельса, 20 HP
№ в каталоге: 30845-189
ЭМС-экранирование – нержавеющая сталь, horizontal rail to horizontal rail (RatiopacPRO/-air, EuropacPRO)
Комплект для ЭМС-экранирования, крепится между горизонтальными рельсами, из нержавеющей стали, ширина 20 HP
№ в каталоге: 24562-520

Рекомендуемая продукция

Горизонтальный рельс, установка спереди, type L-KD, "light", short lip (EuropacPRO)
Горизонтальный рельс, передний, тип L-KD, облегченного типа, короткая кромка, 20 HP
№ в каталоге: 34560-120
Горизонтальный рельс, установка спереди, type H-LD, "heavy", for CompactPCI and VME64x (EuropacPRO/-rugged)
Горизонтальный рельс, передний, тип H-LD, усиленный, длинная кромка, для применения согласно IEEE, 20 HP
№ в каталоге: 34560-320
Горизонтальный рельс, установка спереди, type H-KD, "heavy", short lip (EuropacPRO, RatiopacPRO, PropacPPR, CompacPRO)
Передний горизонтальный рельс, тип H-KD, усиленный, короткая кромка, 84 HP
№ в каталоге: 34560-284

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Горизонтальный рельс из алюминиевого экструдированного профиля типа H-KD (H-KD = усиленный тип, короткая кромка) с анодированной поверхностью и проводящей контактной поверхностью. Печатные метки HP для быстрого оптического позиционирования направляющих. Подходят для RatiopacPRO/-AIR и EuropacPRO/-rugged).

Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Горизонтальный рельс, тип H-KD, алюминиевый профиль, анодирование, поверхности контакта электропроводящие, без маркировки HP 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink