Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Горизонтальный рельс, передний, тип L-KD, облегченного типа, короткая кромка, 42 HP

  • Стандартный рельс, передний
  • Монтаж в верхнем и нижнем положении
  • Короткая кромка (L-KD)
  • < 28 HP без маркировки
  • Алюминиевый экструдированный профиль, анодированная поверхность, электропроводящая контактная поверхность
Подробнее

№ в каталоге:

34560-142
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (рекомендуемая розничная цена):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: горизонтальный рельс
  • Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
  • Тип: Облегченный тип, KD
  • Ширина изделия: 42 HP
  • Длина: 218,44 мм
  • Количество в упаковке: 10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Рейка с резьбовыми отверстиями
Резьбовая вставка для горизонтальных рельсов, M2,5, 42 HP
№ в каталоге: 34561-342
Перфорированные пыльники (RatiopacPRO/-air, PropacPRO, EuropacPRO / повышенной прочности)
Горизонтальная перфорированная планка, 42 HP
№ в каталоге: 30845-211
ЭМС-экранирование – нержавеющая сталь, передняя/задняя панель к горизонтальному рельсу (RatiopacPRO/-air, PropacPRO, EuropacPRO / повышенной прочности)
Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, передняя/задняя панель, крепится к горизонтальным рельсам, ширина 42 HP, 10 шт.
№ в каталоге: 24560-231
ЭМС-экранирование – нержавеющая сталь, заглушка для горизонтального рельса (EuropacPRO / повышенной прочности)
Комплект для ЭМС-экранирования EuropacPRO, заглушка крепится к горизонтальным рельсам, из нержавеющей стали, ширина 42 HP, 10 шт.
№ в каталоге: 24560-241
ЭМС-экранирование – нержавеющая сталь, горизонтальный рельс к горизонтальному рельсу (RatiopacPRO/-air, EuropacPRO)
Комплект для ЭМС-экранирования, крепится между горизонтальными рельсами, из нержавеющей стали, ширина 42 HP
№ в каталоге: 24562-542

Рекомендуемая продукция

Горизонтальный рельс, установка спереди, тип H-KD, дюймовыйусиленный дюймовый, короткая кромка (EuropacPRO, RatiopacPRO, PropacPPR, CompacPRO)
Передний горизонтальный рельс, тип H-KD, усиленный, короткая кромка, 42 HP
№ в каталоге: 34560-242
Горизонтальный рельс, установка спереди, тип H-LD, дюймовыйусиленный дюймовый, для CompactPCI и VME64x (EuropacPRO / повышенной прочности)
Горизонтальный рельс, передний, тип H-LD, усиленный, длинная кромка, для применения согласно IEEE, 42 HP
№ в каталоге: 34560-342
Горизонтальный рельс, установка спереди, тип L-OD, дюймовыйоблегченный, дюймовый, без кромки (EuropacPRO)
Горизонтальный рельс, передний, тип L-OD, облегченного типа, без кромки, 42 HP
№ в каталоге: 34560-042
Горизонтальный рельс, установка спереди, тип L-KD, дюймовыйоблегченный, дюймовый, короткая кромка (EuropacPRO)
Горизонтальный рельс, передний, тип L-KD, облегченного типа, короткая кромка, 40 HP
№ в каталоге: 34560-140
Горизонтальный рельс, установка спереди, тип L-KD, дюймовыйоблегченный, дюймовый, короткая кромка (EuropacPRO)
Горизонтальный рельс, передний, тип L-KD, облегченного типа, короткая кромка, 84 HP
№ в каталоге: 34560-184

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Горизонтальный рельс с короткой кромкой образует удобную конструкцию на смонтированной передней панели.

Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Горизонтальный рельс, тип L-KD, алюминиевый профиль, анодирование, поверхности контакта электропроводящие, с маркировкой HP 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink