AdvancedTCA Front Panel, Reinforced with Spring Loading for IEA Lever Handle, Die-Cast End Piece, 8 U, 6 HP, 1 mm, Al Extrusion
- Конфигурация: Передняя панель с ручкой IEA (с/без пружины)
- Алюминиевый профиль; для ЭМС-уплотнителя из сетки
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: передняя панель
- Тип принадлежностей: Передняя панель
- Материал: алюминий
- Покрытие поверхности с лицевой стороны: Raw
- Покрытие поверхности с тыльной стороны: Raw
- Высота стойки: 8 U
- Высота изделия: 323,15 мм
- Ширина стойки: 6 HP
- Ширина изделия: 29 мм
- Глубина изделия: 1 мм
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
Передняя панель AdvancedTCA для подпружиненной ручки IEA с литым наконечником.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Передняя панель AdvancedTCA, алюминий, 1 мм, для рычажной ручки IEA с литым наконечником | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.