Заглушка MultipacPRO для горизонтального монтажа европлат, глубина 340 мм
- Заглушка с просверленными отверстиями для горизонтального монтажа европлат (EN60603)
- Заглушки могут использоваться как верхние панели или панели основания; вставляются в структуру основания
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: крышка
- Линейка изделий: MultipacPRO
- Тип: с перфорацией
- Ширина стойки: 84 HP
- Глубина изделия: 340 мм
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
Защитные панели с просверленными отверстиями для горизонтального монтажа европлат (EN 60603).
Комплект для монтажа европлат заказывается отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Крышка, алюминий, 1 мм, бесцветный пассивированный; с просверленными отверстиями для горизонтального монтажа печатной платы | 1 |
РЕСУРСЫ
Сертификаты
Руководство по установке / Инструкция по эксплуатации
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.