Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передняя панель, модернизированное экранирование, высота 6 U, ширина стойки 6 HP

  • U-образный профиль, передняя панель, алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая
  • Для текстильного уплотнителя ЭМС
Подробнее

№ в каталоге:

30848-381
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 30848-381, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ
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
  • Ширина изделия: 6 HP
  • Ширина изделия: 30,1 мм
  • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
  • Количество в упаковке: 5

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Металические втулки
Пластиковая втулка M2.5, серая, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-464
Металические втулки
Металическая втулка М2.5, латунь, никелированная, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-660
Металические втулки
Металическая втулка М2.5, латунь, нержавеющая сталь 100 шт.
№ в каталоге: 21100-662
Пластиковая втулка M2.5, черная, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-591
Металическая втулка М2.5, латунь, никелированная, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-886
задняя панель, с перфорацией, экранируемые (текстиль)
Комплект текстильных уплотнителей для ЭМС-экранирования передней панели, от −40 до +70 °C, высота 6 U, 10 шт.
№ в каталоге: 21101-855
ЭМС-экранирование – текстиль, for front panels, 19" bracket/corner profile, -40 °C ... +85 °C
Комплект текстильных уплотнителей для ЭМС-экранирования передней панели, от −40 до +85 °C, высота 6 U, 10 шт.
№ в каталоге: 21102-855

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Текстильный ЭМС-уплотнитель для передней панели

Крепежный материал (изоляционные трубки, винты с проточкой) заказывается отдельно.

14 ... 84 HP: многокомпонентный U-образный профиль (передняя панель с обжимными профилями).

Есть разница в покрытии между 2 ... 12 HP и 14 ... 84 HP.

2 ... 12 HP: однокомпонентный U-образный профиль

Текстильная ЭМС-прокладка заказывается отдельно.

Стандартное количество в упаковке: от 2 до 28 HP: 5 шт., от 42 до 84 HP: 1 шт., поставляется только в стандартном количестве (товарная партия).

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Передняя панель, U-образный профиль, алюминий, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая, 2 запрессованных центрирующих штифта, нержавеющая сталь 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink