Монтажная планка для монтажной панели неполной ширины, 340 мм
- Для крепления монтажных панелей неполной ширины
- Подходит для крепления на всех горизонтальных рейках
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: комплект крепежных деталей
- Линейка изделий: EuropacPRO
- Тип: Резьбовая полоска
- Подходит для: блочные каркасы
- Длина: 340 мм
- Размер резьбы: M2.5
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
Обеспечивает крепление монтажных панелей неполной ширины в блочных каркасах или корпусах ширины 84 HP.
Монтажный комплект 24560146 необходимо заказывать отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Монтажная планка, Резьбовая вставка M 2,5, шаг отверстий 5,0 мм; сталь, оцинкованная, 6,0 x 2,5 мм | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.