Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Монтажная планка для монтажной панели неполной ширины, 280 мм

  • Для крепления монтажных панелей неполной ширины
  • Подходит для крепления на всех горизонтальных рейках
Подробнее

№ в каталоге:

30840-045
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (рекомендуемая розничная цена):
Наличие у дистрибьютора

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: комплект крепежных деталей
  • Линейка изделий: EuropacPRO
  • Тип: Резьбовая полоска
  • Подходит для: блочные каркасы
  • Длина: 280 мм
  • Размер резьбы: M2.5

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Винт с потайной головкой
Винт с потайной головкой, под отвертку Torx, для крепежных пыльников для монтажа с частичным креплением, M2,5×5 мм
№ в каталоге: 24560-146

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Обеспечивает крепление монтажных панелей частичной ширины в блочных каркасах или корпусах ширины 84 HP.

Монтажный комплект 24560146 необходимо заказывать отдельно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Крепежная лента, Резьбовая вставка M 2,5, шаг отверстий 5,0 мм; сталь, оцинкованные панели, 6,0 x 2,5 мм 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink