Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Front Panel, Unshielded, 6 U, 7 HP, 2,5 mm, Al, Front Anodized, Rear Conductive

  • Неполноразмерная передняя панель, алюминий, 2,5 мм
  • алюминий, лицевая поверхность анодированная, токопроводящая
Подробнее

№ в каталоге:

30838-127
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 30838-127, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: передняя панель
  • Тип: Передняя панель без ручки
  • Тип принадлежностей: Передняя панель
  • Способ монтажа: крепится винтами на лицевой стороне
  • ЭМС-экранирование: Нет
  • Материал: алюминий
  • Покрытие поверхности с лицевой стороны: анодирование
  • Покрытие поверхности с тыльной стороны: токопроводящая
  • Обработанные края: Нет
  • Высота стойки: 6 U
  • Высота изделия: 261,8 мм
  • Ширина изделия: 35,2 мм
  • Глубина изделия: 2,5 мм
  • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
  • Количество в упаковке: 5

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

изоляционные трубки
Sleeves for M2.5, Plastic, Grey; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-464
изоляционные трубки
Sleeves for M2.5, Brass Nickel Plated; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-660
изоляционные трубки
Sleeves for M2.5, Stainless Steel; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-662
21100-591.146.tif image
Sleeves for M2.5, Plastic, Black; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-591
21100-885 886
Sleeves for M2.5, Brass, Black; 100 pieces
№ в каталоге: 21100-886

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Передняя панель, без экранирования, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность токопроводящая.

Крепежный материал (втулки, винты с проточкой) заказывается отдельно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Передняя панель, алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная поверхность электропроводящая 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink