Z-образный рельс для разъема, EN 60603-2, 84 HP
- Z-образные рельсы крепятся винтами к блочному каркасу для монтажа разъемов (задняя горизонтальная рейка типа ST, со вставленной резьбовой вставкой)
- Для разъемов согласно EN 60603‐2 (DIN 41612)
- Алюминиевый экструдированный профиль, анодирование
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Z-рельс
- Линейка изделий: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
- Подходит для: блочные каркасы; корпуса
- Ширина стойки: 84 HP
- Длина: 426,72 мм
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
Z-образная рейка для разъема согласно EN 60603-2 (DIN 41612).
Для крепления z-образной рейки к горизонтальной рейке требуются резьбовая вставка и винт со сферо-цилиндрической головкой Torx; заказываются отдельно.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Z-образный рельс, Вертикальные стойки: алюминиевый профиль, анодирование | 1 |
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.