Резьбовая вставка M3 MultipacPRO для экструдированной боковой панели
- Резьбовая пластина M3 для экструдированной боковой панели
Data subject to change without notice
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ
- Тип изделия: Резьбовая вставка
- Линейка изделий: MultipacPRO
- Подходит для: шасси
- Ширина стойки: 84 HP
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
Адаптер / возможность монтажа для крепления любых компонентов с помощью винтов M3. Резьбовая вставка вставляется в паз внутренней стороны боковой панели.
СЕРТИФИКАТЫ
Комплектность поставки
В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:
Изделие | Описание | Количество | |
---|---|---|---|
1 | Рейка с резьбовыми отверстиями, сталь, 2 мм, оцинкованная, высота 7 мм, длина 431,3 мм, Зазор отверстия M3 1 HP = 5,08 мм | 1 |
РЕСУРСЫ
*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.