Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, неэкранированная, высота 3 U, ширина стойки 6 HP

  • Неполноразмерная передняя панель, алюминий, 2,5 мм
  • алюминий, натуральное анодирование, с необработанными краями
Подробнее

№ в каталоге:

30818-275
Ваша цена:
--
List price (RRP):
Наличие у дистрибьютора

Чтобы добавить отверстия, изменить цвет или другие параметры для 30818-275, нажмите на "Индивидуальный заказ":

Индивидуальный заказ
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
  • Ширина изделия: 6 HP
  • Ширина изделия: 30,1 мм
  • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе Цена
Информация отсутствует.

Принадлежности

Металические втулки
Пластиковая втулка M2.5, серая, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-464
Металические втулки
Металическая втулка М2.5, латунь, никелированная, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-660
Металические втулки
Металическая втулка М2.5, латунь, нержавеющая сталь 100 шт.
№ в каталоге: 21100-662
Металическая втулка М2.5, латунь, никелированная, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-886
Пластиковая втулка M2.5, черная, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-591

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Передняя панель, анодированная с необработанными кромками, без экранирования. Панели позволяют установку на горизонтальные направляющие рейки.

Крепежный материал (изоляционные трубки, винты с проточкой) заказывается отдельно.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Передняя панель, алюминий, 2,5 мм, анодирование, кромки необработанные 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink