Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

Передняя панель, плоская, модернизированный экран, D-Sub вырезы, 3 U, 4 HP, 1 x 15 штырь

  • Для ЭМС-прокладки из нержавеющей стали
  • алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, токопроводящая
Подробнее

№ в каталоге:

30118-351
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
  • Ширина изделия: 4 HP
  • Ширина изделия: 20 мм
  • Соответствует: IEC 60297-3-101; IEEE 1101.1/10
  • Количество в упаковке: 5

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Принадлежности

Металические втулки
Пластиковая втулка M2.5, серая, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-464
Металические втулки
Металическая втулка М2.5, латунь, никелированная, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-660
Металические втулки
Металическая втулка М2.5, латунь, нержавеющая сталь 100 шт.
№ в каталоге: 21100-662
Пластиковая втулка M2.5, черная, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-591
Металическая втулка М2.5, латунь, никелированная, 100 шт.
№ в каталоге: 21100-886
EMC shielding (SST), for front panels, 19" bracket/corner profile
Комплект для ЭМС-экранирования из нержавеющей стали для передней панели, высота 3 U, 10 шт.
№ в каталоге: 21101-705

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Плоская передняя панель с вырезом для разъемов D-Sub. Возможность экранирования ЭМС-прокладкой из нержавеющей стали.

Крепежный материал (изоляционные трубки, винты с проточкой) заказывается отдельно.

Поставка исключительно в размере товарной партии. Цена указана за отдельную единицу.

ЭМС-прокладка из нержавеющей стали заказывается отдельно.

Обратите внимание, что поставки доступны в указанных стандартных товарных партиях (товарная партия, например, 5 шт., 10 шт., 50 шт. и т. д.). Другие объемы заказов (например, 2 шт.) могут округляться вверх до следующего возможного размера стандартной товарной партии.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Передняя панель, алюминий, 2,5 мм, лицевая поверхность анодированная, тыльная электропроводящая; для текстильного ЭМС-уплотнителя 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружено столкновение») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink