Перейти к основной информации

Выберите страну/язык

19" Front Panel With D-Sub Cutout, 2 x 25-pin, 3U, 4 HP, 2,5 mm, Al, RAL 7035

  • 19-дюймовая передняя панель с вырезом для Sub-D, тип ST 3 или FDDI
Подробнее

№ в каталоге:

30118-335
Ваша цена:
--
Прейскурантная цена (РРЦ):
--
Цена за шт. без НДС
Наличие у дистрибьютора

Data subject to change without notice

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

  • Тип изделия: передняя панель
  • Тип принадлежностей: Передняя панель
  • Материал: алюминий
  • Покрытие поверхности с лицевой стороны: Painted
  • Покрытие поверхности с тыльной стороны: токопроводящая
  • Код цвета: RAL 7035
  • Высота стойки: 3 U
  • Высота изделия: 128,4 мм
  • Ширина стойки: 4 HP
  • Ширина изделия: 19,98 мм
  • Глубина изделия: 2,5 мм
  • Количество в упаковке: 1

Поставщики в вашем регионе

Ниже приведен список местных поставщиков, которые в настоящее время имеют этот товар на складе:

Дистрибьютор Количество Дата наличия на складе
Информация отсутствует.

Рекомендуемая продукция

19 модульная опора 3 U
19-дюймовая опора для модулей без компенсаторов натяжения кабеля
№ в каталоге: 20118-630

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

19-дюймовая передняя панель с вырезом SUB-D или вырезом FDDI.

СЕРТИФИКАТЫ

  • RoHS

Комплектность поставки

В комплект поставки этого изделия входят следующие позиции:

Изделие Описание Количество
1 Передняя панель, алюминий, 2,5 мм, RAL 7035 1

*Указанная цена является ценой за единицу товара и не включает НДС. В зависимости от местных условий плата за упаковку и доставку может не входить в стоимость. В случаях, когда такие расходы являются частью общей цены, они включаются в ценовое предложение. Указанная цена является необязывающей рекомендуемой розничной ценой (РРЦ), которая представляет собой цену по прейскуранту nVent. Окончательные розничные цены зависят от местных дистрибьюторов. Предложения, запрошенные или созданные на SCHROFF.nVent.com, действительны только для коммерческих клиентов (B2B). Указанное выше время выполнения заказа является приблизительным для этого номера артикула, который будет отгружен с завода nVent Schroff. Сроки доставки не включены в указанные сроки поставки, так как время доставки может варьироваться в зависимости от адреса доставки, размеров отправляемого товара и других факторов. Вырезы и модификации, размещенные в нерекомендуемых областях («обнаружена коллизия») для сконфигурированных продуктов, могут потребовать дополнительных инженерных и / или проектных затрат, что может привести к увеличению первоначально заявленной стоимости товара.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink